Alveolar
Antideslizante, quitabarros, de gran poder de amortiguación y aislante. Es especialmente adecuado en zonas
de gran tránsito. Abierto o cerrado, permite un fácil desmontaje y limpieza, y es ideal como suelo en puestos de trabajo.
La variante abierta está desarrollada para autodrenaje y es especialmente indicada en áreas húmedas como
piscinas, balnearios, bares, zonas de playa o cualquier lugar que requiera drenaje. Idóneo para lugares de trabajo,
reduce el cansancio y contribuye a aumentar la productividad.
| PLACAS |
Ref. 6011 |
Ref. 6012 |
| Espesores |
14 mm |
22 mm |
| Medidas (Largo x Ancho) |
1,8 x 1m |
1,5 x 1m |
| Colores |
Negro |
| Fondo |
Abierto o cerrado |
| ANTIFATIGA ENCASTRABLE |
|
Ref. EA16 |
| Espesores |
 |
16 mm |
| Medidas (Largo x Ancho) |
|
0,914 X 0,914 m |
| Colores |
|
Negro |
| Fondo |
|
Abierto |