Abrasion severa
Plancha de caucho natural resistente a golpes e impactos de productos punzantes para procesado de material altamente abrasivo de gran tamaño.
Plancha de caucho de gran calidad con excelente resistencia a la abrasión, desgarro e impactos.
| Ref. |
Peso Espec. |
Dureza |
Carg. Rotura |
Alarg. |
Desg. |
Defor. Reman. |
Temp. Trabajo |
|
g/cm3 |
Shore A |
M Pa |
% |
N/mm |
C |
h |
% |
ºC |
| RF20 |
1,12 |
67 |
24,5 |
400 |
|
|
|
|
-40/85 |
Plancha de caucho natural resistente al desgaste producido por erosión y proyección de partículas de arena y similares.
Plancha de cuacho de alta gama con excelente resistencia a la abrasión (<= 100 mm3), de baja dureza y excelente carga de rotura.
| Ref. |
Peso Espec. |
Dureza |
Carg. Rotura |
Alarg. |
Desg. |
Defor. Reman. |
Temp. Trabajo |
|
g/cm3 |
Shore A |
M Pa |
% |
N/mm |
C |
h |
% |
ºC |
| R397 |
0,95 |
35 |
24 |
700 |
30 |
70 |
22 |
30 |
-40/80 |
Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.
Historicamente, las formulaciones tienen diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.
Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.