Plancha de Silicona


La plancha de silicona es fisiológicamente inerte y esto ha conducido a una amplia variedad de aplicaciones en el campo de la medicina.


Además, se mantiene estable en ambientes extremos; sus propiedades operativas permanecen invariables en un amplio rango de temperatura, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales como automoción, electrónica o en el sector de la iluminación.

 


Propiedades

  • Excelente resistencia a la temperatura (aire seco): a 200º de forma continua y a 220ºC de forma intermitente.
  • Mantiene la flexibilidad a temperaturas bajas, hasta -70ºC
  • Son absolutamente inalterables por el ozono, la intemperie y la radiación ultravioleta.
  • Son considerados buenos aislantes eléctricos.
  • La plancha de silicona tiene comparativamente bajas propiedades mecánicas, carga de rotura, alargamiento y desgarro, aunque las mantiene constantes incluso con temperaturas altas. No obstante, no es aconsejable   someterla a vapor a presión.
  • Resistencia química; Resistencia moderada a los productos químicos en general aunque los ácidos y bases, lo degradan apreciadamente así como los hidrocarburos clorados, esteres, acetonas, etc..

 

Aplicaciones

Industria alimentaria     
Mantenimiento industrial (altas temperaturas)   
Sellado

 

 

Silicona de alta elongación y resistente al desgarro

Plancha SiliconaLa plancha de Silicona de alta elongación ha sido específicamente diseñada para actividades  de laminación industrial,  que requieren el uso de membranas de protección de gran tamaño y que resistan altas temperaturas. Imprescindibles en las industrias de laminación de paneles de madera o de paneles fotovoltaicos.


High elongation silicone

 

 

Nuestros productos
Ref Color Dureza
Shore A
Aplicaciones
S661 Blanco 60 Uso general / Múltiples aplicaciones
SC01 Translúcida 60 Uso general / Múltiples aplicaciones
SC02 Rojo 60 Uso general / Múltiples aplicaciones


 

Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Historicamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle. 

Ultima actualización 2011-11-03 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje