Hypalon
Descripción
Caucho HYPALON® o CSM o Polietileno Clorosulfonado.
Propiedades
-
Excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, al ozono y a los disolventes hidrocarbonados.
-
Resistente a la llama.
-
Campo de temperaturas: entre -35ºC y 140ºC.
-
Presenta pobre adhesividad y una moderada adhesión a los metales.
-
Resistencia química; resistencia a la mayoría de los productos químicos inorgánicos, exceptuando cloro, ácidos concentrados y oxidantes. Moderada resistencia a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
-
Resistente a los alcoholes.
| Ref. |
Peso Espec. |
Dureza |
Carg. Rotura |
Alarg. |
Desg. |
Defor. Reman. |
Temp. Trabajo |
| |
g/cm3 |
Shore A |
M Pa |
% |
N/mm |
C |
h |
% |
º C |
| H630 |
1,30 |
60 |
10 |
350 |
23 |
70 |
22 |
40 |
-35/125 |
| H730 |
1,33 |
70 |
10 |
225 |
23 |
70 |
22 |
40 |
-35/125 |
| H511 |
1,16 |
50 |
7 |
400 |
17 |
70 |
22 |
40 |
-35/110 |
| H611 |
1,32 |
60 |
8 |
350 |
20 |
70 |
22 |
40 |
-35/110 |
| H711 |
1,36 |
70 |
8 |
225 |
20 |
70 |
22 |
40 |
-35/110 |
| Ref. |
Peso Espec. |
Dureza |
Carg. Rotura |
Alarg. |
Desg. |
Defor. Reman. |
Temp. Trabajo |
| |
g/cm3 |
Shore A |
M Pa |
% |
N/mm |
C |
h |
% |
º C |
| H608 Green |
1,49 |
70 |
7 |
250 |
20 |
70 |
22 |
40 |
-35/110 |
| H606 White |
1,57 |
70 |
7 |
250 |
20 |
70 |
22 |
40 |
-35/110 |