Epiclorhidrina
Descripción
Cauchos de epiclorhidrina de tres tipos:
1.CO u Homopolímeros de epiclorhidrina.
2.ECO o Copolímeros de epiclorhidrina y oxidode etileno.
3.Terpolímeros de epiclorhidrina y oxido de etilieno y un monómero instaurado alil-glicidil-eter, designado como GECO/ETER.
Propiedades
-
Excelente resistencia al ozono e intemperie.
-
Buena resistencia a la temperatura.
-
Muy baja permeabilidad a los gases superando incluso al caucho butílico.
-
Resistentes al fuego.
-
Excelentes propiedades elásticas.
-
Resistencia química; resistante a componentes hidrocarbonados, resistentes a alcoholes, álcalis, y ácidos minerales diluidos. Son atacados por agentes oxidantes y cloro. Resistencia limitada a la mayoría de los productos químicos orgánicos.
| Ref. |
Peso Espec. |
Dureza |
Carg. Rotura |
Alarg. |
Defor. Rema. |
Temp. Trabajo |
| |
g/cm3 |
Sh. A |
M Pa |
% |
C |
h |
% |
º C |
| P600 |
1,39 |
60 |
10,5 |
300 |
100 |
22 |
25 |
-35/135 |
| P650 |
1,40 |
65 |
10,5 |
300 |
100 |
22 |
25 |
-35/135 |