Información Relacionada
Gama Plancha
Gama de Pavimentos






Tolerancias de fabricación

En el proceso de producción de artículos de caucho, intervienen muchos los factores que pueden afectar a las dimensiones finales del producto como la proporción de materiales empleados, tiempos de curado y postcurado, temperatura de vulcanizado y presión o las inserciones de otros materiales. Incluso las propias condiciones de humedad y temperatura durante su almacenamiento pueden alterar las condiciones de un producto flexible como el caucho.

Los estándares de tolerancias dimensionales de Trelleborg para sus productos laminados son los siguientes: 

 
Longitud:  ±2% (para rollos de 5 a 20 metros de longitud)
Ancho: ±2%
Espesor: Espesor
en mm
 <1  <4  ≤5 ≤6 ≤8 ≤15 ≤20 ≤25 ≤30 
Tolerancia
en mm  ±
±0,2 ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,7 ±1 ±1,4 ±1,75

±2

  
Ultima actualización 2014-01-31 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje