Brawler HPS Telehandler

Brawler HPS Telehandler (Solid)

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) han sido diseñados para operar en condiciones extremas.

Las llantas para Montacargas Telescópicos Brawler HPS (High Performance Solid) estan diseñadas para condiciones demandantes.

El amplio diseño y su forma plana brindan excelente estabilidad y el contrapeso necesario que requieren los Montacargas Telescópicos en terrenos difíciles. El diseño Solidflex posee orificios laterales elípticos patentadas que proporcionan una conducción confortable lo que prolonga la vida útil y reduce el desgaste del equipo y fatiga del operario.

Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Medida Diámetro
exterior
Ancho Profundidad
del dibujo
Peso (Kg) Capacidad
de carga
a 10 km/h
Capacidad
de carga
a 16 km/h
Capacidad
de carga
a 25 km/h
13.00-24/8.5 1295 330 102 304 5935 5165 4750
14.00-24/8.5 1345 356 112 370 6705 5835 5365
43x15-24/10 1090 380 82 228 5600 4870 4480
47x17-24/10 1190 430 100 325 6300 5480 5040

Película del Producto

Contáctenos

*
*
*
*
*
*
*
*