Brawler HPS Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Smooth (Solid)

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) han sido diseñados para operar en condiciones extremas

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) están diseñados para trabajos en aplicaciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, las instalaciones de transferencia de residuos y de la minería.

• Tres veces menos desgaste del hule que las llantas neumáticas

• Compatible para el montaje en rines de equipo original

• Aberturas elípticas  laterales para aumentar la amortiguación

• El diseño Soft Ride reduce la vibración y protege al chófer y al equipo

Descargas

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Descargas (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Brawler HPS Solidflex Smooth

Tamaño de llanta
Tamaño alternativo
Tamaño del rim
Diámetro exterior [mm]
Ancho de sección [mm]
Profundidad de banda de rodamiento [mm]
Índice de carga a 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540
18.00-33     13.0-33  1.816 457  216  12.000 

Película del Producto

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*