Brawler HPS Smooth

Brawler HPS Smooth (Solid) 

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) han sido diseñados para operar en condiciones extremas

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) están diseñados para trabajos en aplicaciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, las instalaciones de transferencia de residuos y de la minería.

• Tres veces menos desgaste del hule que las llantas neumáticas

• Compatible para el montaje en rines de equipo original

• Banda de rodamiento personalizada hasta de 15,4 cms de profundidad

Descargas

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Descargas (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Medida Diámetro
exterior
Ancho Profundidad
del dibujo
Peso  Capacidad
de carga
10 km/h
Capacidad
de carga
 16 km/h
Capacidad
de carga
 25 km/h
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Película del Producto

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*