Brawler HPS Skid Steer Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Skid Steer Smooth

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer han sido diseñados para operar en condiciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, las instalaciones de transferencia de residuos y de la minería.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Smooth-200x281

Los orificios laterales elípticos de la llanta sólida Brawler HPS Solidflex ofrece una conducción confortable con lo cual se reduce el desgaste del equipo y del operario.

• El componente de hule duradero y resistente a los cortes elimina el tiempo de inactividad causado por daños en las llantas

• El diseño profundo de la banda de rodamiento logra que el hule sea 3 veces más resistente que el de una llanta neumática.


Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Medida Medida
equivalente
neumática
Diámetro
exterior
Ancho Profundidad
del dibujo
Peso (Kg) Capacidad
de carga
a 25 km/h
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 69 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 98 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 142 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 203 4955

Película del Producto

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*