Brawler HPS Skid Steer Smooth

Brawler HPS Skid Steer Smooth

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer han sido diseñados para operar en condiciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, las instalaciones de transferencia de residuos y de la minería.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Smooth-200x281


Los orificios laterales elípticos de la llanta sólida Brawler HPS Solidflex ofrece una conducción confortable con lo cual se reduce el desgaste del equipo y del operario.

• El componente de hule duradero y resistente a los cortes elimina el tiempo de inactividad causado por daños en las llantas

• El diseño profundo de la banda de rodamiento logra que el hule sea 3 veces más resistente que el de una llanta neumática.


Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Medida Medida
equivalente
neumática
Diámetro
exterior
Ancho Profundidad
del dibujo
Peso (Kg) Capacidad
de carga
a 25 km/h
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 79 3755
33x12-20/7.5  12-16.5 840 305 56 106 3960
36x14-20/7.5  14-17.5 915 356 71 161 4415
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 220 6605

Película del Producto

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*