Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction

Brawler HD Solidflex Skid Steer

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer han sido diseñados para operar en condiciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, las instalaciones de transferencia de residuos y de la minería.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

Los orificios laterales elípticos de la llanta sólida Brawler HPS Solidflex ofrece una conducción confortable con lo cual se reduce el desgaste del equipo y del operario.

• El componente de hule duradero y resistente a los cortes elimina el tiempo de inactividad causado por daños en las llantas

• El diseño profundo de la banda de rodamiento logra que el hule sea 3 veces más resistente que el de una llanta neumática.

Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Medida Medida
equivalente en
neumática
Diámetro
exterior
Ancho Espesor
de la
banda de
rodamiento
Profundidad
del dibujo
Peso (Kg) Capacidad
de carga
a 10 km/h
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*