Brawler HD Skid Steer Smooth

Brawler HD Skid Steer Smooth

Los neumáticos Brawler Skid Steer han sido diseñados para eliminar el tiempo de inactividad y ofrecer un rendimiento superior en las aplicaciones de gran potencia.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-200x281

El compuesto de hule mejorado ofrece más resistencia a los cortes y desgajes.

• El compuesto de hule duradero y resistente a los cortes elimina la inactividad debida a daños en las rueda

• No requiere de equipo especializado para su instalación        

• Ha superado pruebas exigentes de fabricantes de equipo original como Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl y New Holland

Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

 

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Medida Medida
equivalente
neumática
Diámetro
exterior
Ancho Espesor
de la
banda de
rodamiento
Profundidad
del dibujo
Peso (Kg) Capacidad
de carga
a 10 km/h
31x5x7 7.50-16 785 178 131 74 89 2460
33x6x8 8.00-16 840 203 156 61 119 2875
23x4x8 23x8.50x12 585 203 94 43 56 2345
28x5x8 6.50-16 710 203 122 122 79 2610
31x5x9 10-16.5 785 229 131 74 120 3290
33x6x10 12-16.5 840 254 156 61 145 3705
36x7x11 14-17.5 915 279 169 117 191 4245
40x9x13  15-19.5 1015 330 220 168 291 5100

Película del Producto

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*