Excavator XL

Excavator XL (Solid)

La rueda Excavator XL, la versión más ancha del Excavator ofrece mejor estabilidad en las aplicaciones de mayor demanda.

Trelleborg_Resilient_Excavator-XL-200x281

El diseño de la innovadora banda de rodamiento de las llantas Trelleborg Excavator XL proporcionan excelente tracción y estabilidad a la vez que disminuye el tiempo de inactividad al eliminar las ponchaduras. Esta llanta tiene excelente desempeño en donde la seguridad es vital y no se admite tiempos muertos.

La gama del Trelleborg Excavator XL es ideal para la construcción, el manejo de residuos y la industria de la madera.

• El amplio perfil mejora la estabilidad 

• Excelente tracción

• La potección reforzada de los laterales elimina las ponchaduras


Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

metric
Medida
del semielástico
Available Rims Diámetro
exterior
Ancho Static Load [mm] Capacidad
de carga
a 25 km/h
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 261 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1093 278 9510 6250

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*