Excavator Dual Assembly

Excavator Dual Assembly (Solid)

El Set llanta / rin Trelleborg Excavator Dual Assembly es ideal para ser utilizado en las instalaciones de reciclaje de chatarra.

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281

El diseño de la innovadora banda de rodamiento de las llantas Excavator de Trelleborg proporcionan excelente tracción y estabilidad a la vez que disminuye el tiempo de inactividad al eliminar las ponchaduras. Esta llanta tiene excelente desempeño en donde la seguridad es vital y no se admite tiempos muertos.

Este Set de llanta y rin es más que un modelo premium. La gran calidad del diseño de la llanta permite su uso con cargas pesadas y el espaciador central evita que entre culalquier tipo de elementro entre las llantas.

• El amplio perfil aumenta la estabilidad 

• Excelente tracción

• La protección reforzada de los laterales elimina las ponchaduras


Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

metric SIZES
Descripcion  Medida Ancho de Rims disponibles Diámetro
exterior
Ancho Carga Estática Capacidad
de carga
a 25 km/h
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*