Excavator

Excavator (Solid)

La gama de Trelleborg Excavator es ideal para la industrias de la construcción, del manejo de residuos y de la madera. 

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

El diseño de la innovadora banda de rodamiento de las llantas Trelleborg Excavator proporciona excelente tracción y estabilidad a la vez que disminuye el tiempo de inactividad al eliminar las ponchaduras. Esta llanta tiene excelente desempeño en donde la seguridad es vital y no se admite tiempos muertos.

La gama del Trelleborg Excavator es ideal para la construcción, el manejo de residuos y la industria de la madera.

Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

metric SIZES
Medida Ancho de Rims disponibles Diámetro
exterior
Ancho Carga Estática  Capacidad
de carga
a 25 km/h
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*