Custom Sizes

Custom Sizes (Solid)

Trelleborg Wheel Systems ofrece una gama de soluciones a la medida según sus necesidades.

Sabemos que en operaciones demandantes las llantas de mayor tamaño o con una banda de rodamiento especial son necesarias. Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes con el fin de diseñar la rueda apropiada y rentable. Nuestro especializado equipo de ingenieros trabajan con el cliente en el diseño de la llanta de hasta 80.0" de altura con una banda de rodamiento de hasta 15,4 cms. de profundidad.

• Compatible con el montaje en los rines del equipo original

• Apta para condiciones extremas y cargas pesadas

• Hule Premium para minería prolonga la vida útil

• Banda de rodamiento personalizada disponible

• Mayor capacidad de carga que los neumáticos 

• Requiere menor manenimiento que los neumáticos


Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Contáctenos

*
*
*
*
*
*
*