Brawler HPS Smooth

Brawler HPS Smooth (Solid) 

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) han sido diseñados para operar en condiciones extremas

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Las llantas sólidas Brawler HPS (High Performance Solid) están diseñados para trabajos en aplicaciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, las instalaciones de transferencia de residuos y de la minería.

• Tres veces menos desgaste del hule que las llantas neumáticas

• Compatible para el montaje en rines de equipo original

• Banda de rodamiento personalizada hasta de 15,4 cms de profundidad

Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Medida Diámetro
exterior
Ancho Profundidad
del dibujo
Peso  Capacidad
de carga
10 km/h
Capacidad
de carga
 16 km/h
Capacidad
de carga
 25 km/h
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Película del Producto

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*