Brawler HD Solidflex Smooth

Brawler HD Solidflex Smooth (Solid)

Las llantas sólidas Brawler HD han sido diseñados para operar en condiciones extremas donde se requiere comodidad en la marcha.

Las llantas sólidas Brawler HD están diseñadas para trabajos en condiciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, las instalaciones de transferencia de residuos y de la minería. La Brawler HD es una llanta moldeada de 2 piezas con un sistema de disco que permite el intercambio entre la llanta y rin con solo cambiar el disco. 

• Conducción más confortable que con los neumáticos rellenos con espuma

• Llantas moldeadas en rin /masa de acero diseñadas para soportar cargas pesadas, excesiva torsión y una elevada flexión                       

• Banda de rodamiento personalizada hasta de 15,4 cms. de profundidad








Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

metric
Medida Medida
equivalente
neumática
Diámetro
exterior
Ancho Espesor
de la
banda de
rodamiento
Profundidad
del dibujo
Peso  Capacidad
de carga
10 km/h
Capacidad
de carga
16 km/h
Capacidad
de carga
 25 km/h
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Película del Producto

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*