Brawler HD Smooth

Brawler HD Smooth (Solid)

Las llantas sólidas Brawler HD han sido diseñados para operar en condiciones extremas donde se requiere comodidad en la marcha.

Las llantas sólidas Brawler HD están diseñados para trabajos en condiciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, las instalaciones de transferencia de residuos y de la minería. La Brawler HD es una llanta moldeada 2 piezas con un sistema de disco que permite el intercambio entre la llanta y rin/masa con solo cambiar el disco.

• Conducción más confortable que con los neumáticos rellenos con espuma

• Llantas moldeadas en rin de acero diseñadas para soportar cargas pesadas, excesiva torsión y una elevada flexión                       

• Banda de rodamiento personalizada hasta de 15,4 cms. de profundidad


Descargas

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Medida Medida
equivalente
neumática
Diámetro
exterior
Ancho Grosor
de la
banda de
rodamiento
Profundidad
del dibujo
Peso  Capacidad
de carga
 10 km/h
Capacidad
de carga
 16 km/h
Capacidad
de carga
 25 km/h
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

Película del Producto

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*