Trelleborg Premia

Trelleborg Premia (Premium)

Trelleborg Premia es una solución confiable  para el manejo de materiales.

Las llantas sólidas sólidos Premia están diseñados para un rendimiento prolongado. La huella cuadrada ofrece un desgaste uniforme y mayor estabilidad. La combinación de compuestos mejorados y hule natural premium logra como resultado una llanta con excelente resistencia y prolongada vida útil.

Compuestos disponibles: 

Negro estándar – Diseño apto para montacargas de combustión y eléctricos.

Non-Marking – Un compuesto de gran rendimiento que no mancha. Apto para las aplicaciones donde es importante el cuidado del suelo.

Compuestos especiales – Nuestra experiencia nos permite ofrecer una gran variedad de compuestos. Contáctenos para más información.

Descargas

Trelleborg Premia Brochure Metric Sizes

Long lasting performance  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Capacidad de carga [kg]
Medida Rin Dibujo Vérsion Loc  Dimensiones Originales
[mm] 
 Estática  Montacargas de Contrapeso: capacidad
de carga hasta 25 Km/h
Otros Vehículos: 
Ancho total
(mm)
Diámetro total
(mm)
Rueda de carga
(kg)
Rueda directriz
(kg)
 6 km/h  10 km/h  25 km/h
15x4½-8 3.00D-8 Premia 115 380 1210 1040 800 1040 945 800
5.00-8 3.00D-8 Premia 121 451 1650 1420 1090 1420 1290 1090
16x6-8 4.33R-8 Premia 151 412 1740 1495 1150 1495 1360 1150
18x7-8 4.33R-8 Premia 146 457 2495 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4,00E-09 Premia 130 381 1360 1170 900 1170 1065 900
6.00-9 4,00E-09 Premia 142 528 2190 1885 1450 1885 1715 1450
21x8-9 6,00E-09 Premia 188 516 3205 2760 2120 2760 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 Premia 165 571 2720 2340 1800 2340 2125 1800
200/50-10 6.50F-10 Premia 194 457 2870 2470 1900 2470 2245 1900
23x9-10 6.50F-10 Premia 208 583 4005 3445 2650 3445 3130 2650
7.00-12 5.00S-12 Premia 168 657 3385 2915 2240 2915 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 Premia 230 575 4380 3770 2900 3770 3425 2900
27x10-12 8.00G-12 Premia 230 676 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.00-15 5.5-15 Premia 186 723 4115 3545 2725 3545 3220 2725
28x9-15 7.0-15 Premia 206 700 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.50-15 6.5-15 Premia 189 754 4530 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.0-15 Premia 211 713 5515 4745 3650 4745 4310 3650
250-15 7.5-15 Premia 211 713 5515 4745 3650 4745 4310 3650
355/45-15 9.75-15 Premia 287 692 6610 5690 4375 5690 5165 4375
355/50-15 9.75-15 Premia 283 713 6610 5690 4375 5690 5165 4375
8.25-15 6.5-15 Premia 203 813 5515 4745 3650 4745 4310 3650
300-15 8.0-15 Premia 241 814 6795 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75-15 Premia 300 818 9060 7800 6000 7800 7080 6000

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*