Orca

Orca (Standard)

Orca está diseñada con un solo objetivo: el desempeño a un precio competitivo para aplicaciones de poco uso o para el transporte de cargas más ligeras. Orca ha demostrado ser la llanta más rentable de su clase.

Orca ofrece gran rendimiento al precio justo: se obtiene más kilómetros de uso con un bajo consumo de combustible y excelente resistencia a los cortes.

La llanta Orca está disponible en tamaños comunes en LOC y Non Loc.

Compuestos disponibles: 

Negro estándar – Diseño apto para montacargas de combustión y eléctricos.

Non-Marking – Un compuesto de gran rendimiento que no mancha. Apto para las aplicaciones donde es importante el cuidado del suelo.


Descargas

Orca Brochure Metric Sizes

Balanced performance  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Capacidad de carga [kg]
Medida Rin Dibujo Vérsion Loc  Dimensiones Originales
[mm] 
 Estática Montacargas de Contrapeso: capacidad
de carga hasta 25 Km/h
Otros Vehículos: capacidad de
carga hasta
Ancho total
(mm)
Diámetro total
 (mm)
Llanta de carga
(kg)
Llantaa direccional
(kg)
a 6 km/h a 10 km/h a 25 km/h
4.00-8 3.00D-8 Orca 94 398 1105 950 730 950 865 730
15x4½-8 3.00D-8 Orca 110 373 1210 1040 800 1040 945 800
5.00-8 3.00D-8 Orca 114 452 1650 1420 1090 1420 1290 1090
16x6-8 4.33R-8 Orca 143 409 1740 1495 1150 1495 1360 1150
18x7-8 4.33R-8 Orca 147 445 2495 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4,00E-09 Orca 132 380 1360 1170 900 1170 1065 900
6.00-9 4,00E-09 Orca 130 520 2190 1885 1450 1885 1715 1450
21x8-9 6,00E-09 Orca 180 514 3205 2760 2120 2760 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 Orca 153 568 2720 2340 1800 2340 2125 1800
200/50-10 6.50F-10 Orca 175 450 2870 2470 1900 2470 2245 1900
23x9-10 6.50F-10 Orca 187 574 4005 3445 2650 3445 3130 2650
7.00-12 5.00S-12 Orca 163 646 3385 2915 2240 2915 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 Orca 219 570 4380 3770 2900 3770 3425 2900
27x10-12 8.00G-12 Orca 235 670 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.00-15 5.5-15 Orca 162 717 4115 3545 2725 3545 3220 2725
7.50-15 6.5-15 Orca 186 743 4530 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 6.5-15 Orca 192 803 5515 4745 3650 4745 4310 3650
28x9-15 7.0-15 Orca 200 680 4530 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.0-15 Orca 206 709 5515 4745 3650 4745 4310 3650
250-15 7.5-15 Orca 206 709 5515 4745 3650 4745 4310 3650
300-15 8.0-15 Orca 244 807 6795 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75-15 Orca 260 809 9060 7800 6000 7800 7080 6000

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*