Innacush

Innacush

Innacush es líder en el mercado de los remolques para carros portaequipajes.

Esta llanta de 3-niveles ha sido creada para ofrecer una baja resistencia de rodamiento y una prolongada vida útil. Este compuesto de conducción suave fue diseñado especialmente para la industria de apoyo en tierra.

La llanta Innacush está disponible principalmente ya ensamblada con el rin,   pero también puede comprarse por separado.


Datos Técnicos

Medida Rin Dibujo  Dimensiones Originales
[mm] 
Capacidad de carga [kg] Peso [kg]
Montacargas de Contrapeso
Larghezza Diametro esterno Llanta de Carga arriba de 10 km/h   Llanta Direccional arriba de 10 km/h 
3.00-8 2,50 S 355,6 101,6 700 505 7,3
4.00-8 2,50 R 406,4 130,0 880 635 11,8
4.00-8 2,50 L 406,4 104,6 795 575 11,8
4.00-8 3,00 R 406,4 130,0 1.055 765 12,2
4.00-8 3,75 R 406,4 130,0 1.320 955 12,7
16x5-8 3,75 R 406,4 146,1 1.300 945 14,1
16x5-8 4,25 R 406,4 146,1 1.565 1.135 14,5
5.00-8 3,00 L 454,7 130,0 1.210 880 18,1
5.00-8 3,25 L 454,7 130,0 1.315 955 18,1
5.00-8 3,50 L 454,7 130,0 1.415 1.025 18,1
5.00-8 3,75 L, R 454,7 130,0 1.515 1.100 18,6
6.00-9 4,00 R 508,0 152,4 1.920 1.390 29,5
6.00-9 4,00 L 543,6 146,1 1.920 1.390 29,5
6.50-10 5,00 L 594,4 174,5 2.635 1.910 41,7

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
Para enviar esta información, debe aceptar las Privacidad y Condiciones legales. Acepto Privacidad y Condiciones legales *