Kargo Resilient PBB

Kargo Resilient PBB

La llanta Kargo Resilient PBB es la solución rentable para la conversión de las llantas neumáticas en los puentes existentes. 

La llantaa Kargo Resilient  PBB elimina en un 50% el costo de la conversión de otras llantas resistentes y dura hasta 3 veces más que las neumáticas tradicionales (de los aviones o renovadas). La vida útil de la llanta Kargo Resilient PBB  es de 6 a 10 años en condiciones normales de trabajo.

• Utiliza los rines de los principales fabricantes de puentes de embarque
• Reduce el desgaste de los motores eléctricos 
• Se elimina la necesidad de mantener el gran inflado de las llantas neumáticas tradicionales

Datos Técnicos

Misura Rin Dibujo  Dimensiones Originales
[mm] 
Capacidad de carga [kg] Peso [kg]
Otros Vehículos
Ancho total Diámetro total  Estática 6 km/h 10 km/h
40x14-16 10.0-16 Smooth 332 1.010 11.520 9.900 9.000 227,1
40x14-16 11.0-16 Smooth 332 1.010 11.840 10.175 9.250 231,1

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*