Kargo Press-On PBB

Kargo Press-On PBB

Las llantas Kargo para puentes de embarque de pasajeros (PBB) Press-On, no requieren mantenimiento y son la solución para las aerolíneas y autoridades aeroportuarias en todo el mundo. 

Kargo PBB Press-On ofrece seguridad y estabilidad en aeropuertos de gran afluencia que requieren operar al 100%.

Bajo condiciones normales de servicio, las llantas Kargo PBB Press-On pueden durar hasta más de 10 años, lo cual significa un ahorro a largo plazo al compararlas con las llantas neumáticas.

• Ideal para los puentes de embarque de pasajeros equipados con llantas press-on
• Permite maniobrar mejor el puente logrando así un área de embarque segura para el avión
• Se elimina la necesidad de mantener el gran inflado de las llantas neumáticas tradicionales

Datos Técnicos

Misura Dibujo  Dimensiones Originales
[mm] 
Capacidad de carga [kg] Peso [kg]
Otros Vehículos
Ancho total Diámetro total 6 km/h 10 km/h 16 km/h
40x16x30 Smooth 356 1.016 12.420 10.160 8.060 197,6
40x20x30 Smooth 508 1.016 16.120 13.180 10.460 250,8

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
Para enviar esta información, debe aceptar las Privacidad y Condiciones legales. Acepto Privacidad y Condiciones legales *