Solidmatic

Solidmatic

Solidmatic es una llantaa de 2-niveles diseñada para las plataformas elevadoras aéreas, los puestos de mantenimiento de los aviones, tow bars, las escaleras de acceso para el personal, remolques de avión  y cargadores de contenedores.  

Solidmatic está diseñada para durar. El compuesto ha sido reforzado con niylon tensado para hacerlo más duradero. Es ideal para aplicaciones estándar donde la maquinaria no está en constante uso.

• Opción rentable

•  Con la aprobación de los fabricantes de equipo original


Datos Técnicos

metric sizes
Medida Rin Dibujo  Dimensiones Originales
[mm] 
Capacidad de carga [kg] Peso [kg]
Montacargas de Contrapeso
Larghezza Diametro esterno Llanta de Carga arriba de 10 km/h   Llanta Direccional arriba de 10 km/h 
3.00-8 2,50 S 355,6 101,6 700 505 7,3
4.00-8 2,50 R 406,4 130,0 880 635 11,8
4.00-8 2,50 L 406,4 104,6 795 575 11,8
4.00-8 3,00 R 406,4 130,0 1.055 765 12,2
4.00-8 3,75 R 406,4 130,0 1.320 955 12,7
16x5-8 3,75 R 406,4 146,1 1.300 945 14,1
16x5-8 4,25 R 406,4 146,1 1.565 1.135 14,5
5.00-8 3,00 L 454,7 130,0 1.210 880 18,1
5.00-8 3,25 L 454,7 130,0 1.315 955 18,1
5.00-8 3,50 L 454,7 130,0 1.415 1.025 18,1
5.00-8 3,75 L, R 454,7 130,0 1.515 1.100 18,6
6.00-9 4,00 R 508,0 152,4 1.920 1.390 29,5
6.00-9 4,00 L 543,6 146,1 1.920 1.390 29,5
6.50-10 5,00 L 594,4 174,5 2.635 1.910 41,7

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
Para enviar esta información, debe aceptar las Privacidad y Condiciones legales. Acepto Privacidad y Condiciones legales *