Trelleborg T-900

Trelleborg T-900 (Premium)

La llanta neumática T-900 está diseñada para uso pesado en montacargas y otros equipos industriales.

La rueda T-900 es muy rentable.

Los lados reforzados, la banda de rodamiento plana y el compuesto especial prolonga la vida útil y proporciona más resistencia contra los impactos.

Descargas

Trelleborg T-900 Brochure Metric Sizes

Heavy-Duty performance  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

metric sizes
Capacidad de carga [kg]
Medida LI/SI Rin  Dimensiones Originales
[mm]
Presión de inflado
[bar] 
Montacargas de Contrapeso a 25 km/h Otros Vehículos a 10 km/h
Ancho D.E. Profundidad del dibujo [mm] Llanta de Carga Llanta Direccional
5.00-8 10 3.00D-8 140 468 13 10.0 1415 1090 1415
18x7-8 16 4.33R-8 168 462 16 10.0 2145 1650 2145
6.00-9 12 4.00E-09 160 543 15 10.0 1885 1450 1885
6.50-10 12 5.00F-10 182 590 18 9.0 2145 1650 2145
23x9-10 20 6.50F-10 230 585 19 10.0 3445 2650 3445
7.00-12 14 5.00S-12 191 680 18 9.0 2755 2120 2755
7.00-12 16 5.00S-12 191 680 18 10.0 2910 2240 2910
23x10-12 20 8.00G-12 245 600 22 10.0 3770 2900 3770
27x10-12 16 8.00G-12 250 685 22 8.0 3900 3000 3900
27x10-12 24 8.00G-12 250 685 22 10.4 5040 3875 5040
7.00-15 14 5.5-15 204 760 20 8.8 3275 2520 3275
7.50-15 16 6.0-15 215 778 21 10.0 3900 3000 3900
8.25-15 14 6.5-15 247 841 19 8.0 4225 3250 4225
8.25-15 16 6.5-15 247 841 19 9.3 4615 3550 4615
28x9-15 (8.15-15) 14 7.0-15 230 710 18 10.0 3900 3000 3900
250-15 20 7.0-15 240 742 19 10.0 5040 3875 5040
300-15 20 8.0-15 290 840 23 9.0 6500 5000 6500
355/65-15 24 9.75-15 334 843 29 10.0 7800 6000 7800
355/65-15 32 9.75-15 334 843 29 12.5 9490 7300 9490
7.50-16 12 6.0-16 220 805 21 8.0 3630 2790 3630
9.00-20 14 7.0-20 265 1015 27 9.0 5850 4500 5850
10.00-20 16 7.5-20 294 1085 32 9.0 6500 5000 6500
11.00-20 18 8.0-20 302 1110 33 10.0 7800 6000 7800
12.00-20 20 8.5-20 325 1145 35 10.0 8970 6900 8970
12.00-20 24 8.5-20 325 1145 35 10.4 9710 7470 9710
12.00-24 20 8.5-24 320 1245 35 10.0 9750 7500 9750
12.00-24 24 8.5-24 320 1245 35 10.4 9945 7650 9945
14.00-24 24 10.0-24 380 1360 39 10.0 12350 9500 12350
14.00-24 28 10.0-24 380 1360 39 10.4 12600 9690 12600

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*