Cosechadoras de Uva

Cosechadoras de Uva

12Productos
TM700
  • Conocida por su desempeño y versatilidad
  • Capaz de optimizar la eficiencia de los tractores durante todo su ciclo de vida
  • Alto nivel de manejo y comodidad en carretera
Leer más



TM100
  • Adecuado especialmente para el trabajo en los surcos de cultivos, altamente reconocido por la comodidad que ofrece.
Leer más

TM150
  • VF permite llevar hasta un 40% más de carga a la misma presión
  • La banda de rodaje de la TM150 permite trabajar en condiciones muy difíciles con excelente estabilidad lateral gran comodidad de carreteras, manipulación
Leer más

TM800
  • Con marcado D, alcanza hasta los 65 km/h en carretera a una presión de 1.6 bar.
  • Banda de rodadura extra ancha.
  • Es capaz de transportar cargas pesadas y de trabajar a muy baja presión.
Leer más

T414 Twin Tractor
  • Diseño de tracción con tacos muy profundos en tres ángulos diferentes, para una tracción máxima y excelentes propiedades de autolimpieza.
Leer más

T404 Twin Implement
  • Adecuado para terrenos suaves
  • Characterized by its rounded shoulder design and wide contact area.
Leer más




12