Cosechadoras de forraje

Cosechadoras de Forraje

11Productos
TM3000
  • Maximiza la capacidad de carga y reducen la presión de inflado.
  • Es la opción correcta para aumetar la capacidad productiva.
Leer más

TM2000
  • Excelente capacidad de tracción
  • Máxima resistencia a los impactos y laceraciones
  • Óptima estabilidad lateral incluso en terrenos difíciles y muy bajos niveles de vibración.
Leer más

TM900 High Power
  • Desarrollado para tractores de gran potencia que requieren una elevada capacidad de carga
  • Capaz de transferir al suelo el elevado par de los vehículos agrícolas más grandes
  • Gran tracción en todo tipo de terreno
Leer más

TM800
  • Con marcado D, alcanza hasta los 65 km/h en carretera a una presión de 1.6 bar.
  • Banda de rodadura extra ancha.
  • Es capaz de transportar cargas pesadas y de trabajar a muy baja presión.
Leer más

TH400
  • Gran estabilidad
  • Una excelente seguridad
  • Una máxima resistencia a la tensión y al desgarre.
Leer más

T414 Twin Tractor
  • Diseño de tracción con tacos muy profundos en tres ángulos diferentes, para una tracción máxima y excelentes propiedades de autolimpieza.
Leer más

T404 Twin Implement
  • Adecuado para terrenos suaves
  • Characterized by its rounded shoulder design and wide contact area.
Leer más



Wheels and Rims
  • Trelleborg es el fabricante líder que ofrece llantas completa con un diámetro entre 3.5 y 46 pulgadas
Leer más


12