XP900
El XP900 es el superelástico ideal para aplicaciones de alta intensidad en una amplia variedad de condiciones.
Aporta una estabilidad y maniobrabilidad notables para la carga y descarga de mercancías en almacenes, talleres y otros servicios de manipulación de materiales en suelo.
Adecuado para uso en interiores y exteriores, el superelástico XP900 presenta una larga vida útil y una gran estabilidad, lo que maximiza el rendimiento de sus operaciones de manipulación. Sus compuestos están fabricados con materiales de última generación, lo que garantiza un impacto más sostenible en el medio ambiente y una reducción continua de las emisiones de CO2.
Descargas
Datos Técnicos
LOC+STD | Product Dimensions [mm] | Load Capacity [kg] | ||||||||
Size | Alternative Size | Rim | Pattern | Overall Diameter | Section Width | Other | Counterbalanced Lift Trucks up to 25 km/h | |||
Static | Load Wheel | Steering Wheel | ||||||||
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Traction | ■ |
380 | 115 | 1.210 | 1.040 | 800 | |
5.00-8 | 3.00D-8 | Traction | ■ |
451 | 121 | 1.650 | 1.415 | 1.090 | ||
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | Traction | ■ |
412 | 151 | 1.740 | 1.495 | 1.150 | |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Traction | ■ |
457 | 146 | 2.490 | 2.145 | 1.650 | |
140/55-9 | 15x5.5-9 | 4,00E-9 | Traction | ■ |
381 | 130 | 1.360 | 1.170 | 900 | |
6.00-9 | 4,00E-9 | Traction | ■ |
528 | 142 | 2.190 | 1.885 | 1.450 | ||
21x8-9 | 200/75-9 | 6,00E-9 | Traction | ■ |
516 | 188 | 3.200 | 2.755 | 2.120 | |
6.50-10 | 5.00F-10 | Traction | ■ |
571 | 165 | 2.720 | 2.340 | 1.800 | ||
200/50-10* | 6.50F-10 | Traction | ■ |
457 | 194 | 2.870 | 2.470 | 1.900 | ||
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | Traction | ■ |
583 | 208 | 4.000 | 3.445 | 2.650 | |
7.00-12 | 5.00S-12 | Traction | ■ |
657 | 168 | 3.380 | 2.920 | 2.240 | ||
23x10-12* | 250/60-12 | 8.00G-12 | Traction | ■ |
575 | 230 | 4.380 | 3.770 | 2.900 | |
27x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | Traction | ■ |
676 | 230 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | |
7.00-15 | 29x8-15 | 5.5-15 | Traction | ■ |
723 | 186 | 4.115 | 3.545 | 2.725 | |
8.25-15 | 6.5-15 | Traction | ■ |
813 | 203 | 5.510 | 4.750 | 3.650 | ||
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) | 7.0-15 | Traction | ■ |
700 | 206 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | Traction | ■ |
713 | 211 | 5.510 | 4.745 | 3.650 | |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | Traction | ■ |
713 | 211 | 5.510 | 4.745 | 3.650 | |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | Traction | ■ |
814 | 241 | 6.795 | 5.850 | 4.500 | |
355/45-15* | 28x12½-15 | 9.75-15 | Traction | ■ |
692 | 287 | 6.610 | 5.690 | 4.375 | |
355/50-15* | 9.75-15 | Traction | ■ |
713 | 283 | 6.610 | 5.690 | 4.375 | ||
355/65-15 | 32x12½-15 (350-15) | 9.75-15 | Traction | ■ | 818 | 300 | 9.060 | 7.800 | 6.000 |
Vídeo de producto
La opción perfecta para usos de alta intensidad
El XP900 permite un rendimiento superior durante toda la jornada laboral. Su notable velocidad media, longitud de ciclo y giro permiten una mayor eficiencia y un alto rendimiento en todas las operaciones de alta intensidad.
Diseño de vanguardia
El innovador diseño del XP900 garantiza una larga durabilidad tanto en interiores como en exteriores. Gracias a los compuestos específicos diseñados para soportar una amplia gama de condiciones y entornos, el XP900 es una excelente opción para aquellos que requieren fiabilidad y longevidad en sus superelásticos.
La mejor solución para tus operaciones
Alto rendimiento para tus aplicaciones
El superelástico XP900 tiene un índice de resistencia excepcional que evita la generación de calor durante el uso prolongado.
De este modo, ofrece una tasa de acumulación de calor inferior a la de las marcas de la competencia cuando se utiliza en aplicaciones de alta intensidad.