XP800
El superelástico de última generación, diseñado paraproporcionar fiabilidad y un sólido rendimiento.
El reto más complejo de las operaciones de manipulación de materiales es obtener el máximo rendimiento y mantener, a la vez, el control de los costes.
Trelleborg XP800 ha sido diseñado para superar este reto, ofreciendo el superlástico más resistente para aplicaciones de intensidad media.
Aporta una gran fiabilidad, consiguiendo resultados eficaces en condiciones de uso habitual.
Descargas
Datos Técnicos
Load capacity [Kg] | |||||||||
Tire type & Compound availability STD LOC Both |
Product dimensions [mm] |
Other | Counterbalanced Lift trauck up to 25 Km/h |
||||||
Size | Alternative Size | Rim | Multi Purpose | Non Marking | Overall Diameter |
Section Width | Static | Load Wheel | Steering Wheel |
3.00-4** | 2.10-4 | STD | STD | 252 | 83 | 295 | 260 | 195 | |
3.00-4** | 2.50C-4 | STD | STD | 252 | 83 | 295 | 260 | 195 | |
4.00-8** | 3.00D-8 | Both | Both | 405 | 110 | 1100 | 950 | 730 | |
5.00-8 | 3.00D-8 | Both | Both | 453 | 122 | 1650 | 1415 | 1090 | |
15x4 1/2-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Both | Both | 375 | 121 | 1210 | 1040 | 800 |
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | Both | Both | 413 | 156 | 1740 | 1495 | 1150 |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Both | Both | 450 | 162 | 2490 | 2145 | 1650 |
140/55-9 | 15x5.5-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 375 | 140 | 1390 | 1170 | 900 |
6.00-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 523 | 148 | 2190 | 1885 | 1450 | |
21x8-9 | 200/75-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 518 | 191 | 3200 | 2755 | 2120 |
6.50-10 | 5.00F-10 | Both | Both | 570 | 167 | 2720 | 2340 | 1800 | |
200/50-10 | 6.50F-10 | Both | Both | 452 | 200 | 2870 | 2470 | 1900 | |
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | Both | Both | 578 |
202 |
4000 | 3445 | 2650 |
7.00-12 | 250/60-12 | 5.00S-12 | Both | Both | 653 | 179 | 3380 | 2920 | 2240 |
23x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | Both | Both | 575 | 242 | 4380 | 3770 | 2900 |
27x10-12 | 29x8-15 | 8.00G-12 | Both | Both | 674 | 243 | 4530 | 3900 | 3000 |
7.00-15* | 29x8-15 | 5.5-15 | Both | Both | 724 | 196 | 4115 | 3545 | 2725 |
7.00-15* | 6.0-15 | STD | STD | 724 | 196 | 4115 | 3545 | 2725 | |
7.50-15* | 6.5-15 | Both | Both | 747 | 210 | 4530 | 3900 | 3000 | |
8.25-15 | 6.5-15 | Both | Both | 812 | 211 | 5510 | 4750 | 3650 | |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) |
7.0-15 | Both | Both | 689 | 224 | 4530 | 3900 | 3000 |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | Both | Both | 709 | 244 | 5510 | 4745 | 3650 |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | Both | Both | 709 | 244 | 5510 | 4745 | 3650 |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | Both | Both | 810 | 258 | 6795 | 5850 | 4500 |
355/45-15* | 28x12.5-15 | 9.75-15 | Both | Both | 683 | 294 | 6610 | 5690 | 4375 |
355/50-15* | 9.75-15 | Both | Both | 712 | 296 | 6610 | 5690 | 4375 | |
355/65-15* | 32x12.5-15 (350-15) |
9.75-15 | Both | Both | 817 | 295 | 9060 | 7800 | 6000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.0-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.5-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 8.0-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.0-20 | STD | STD | 1091 | 284 | 9515 | 7560 | 6300 |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.5-20 | STD | STD | 1091 | 284 | 9515 | 7560 | 6300 |
XP800. Banda de rodadura de diseño avanzado
XP800. La intensidad que necesita
Nuestra misión es ayudarle a elegir el superelástico más adecuado según la intensidad de la aplicación.
El XP800 es la elección perfecta para aplicaciones de intensidad media, identificadas según el siguiente resumen.