XP700
Protector de llanta que sobresale para minimizar los daños en las ruedas
El nuevo neumático Trelleborg XP700 ha sido diseñado especialmente para satisfacer las necesidades de las operaciones de manipulación de materiales de baja intensidad.
Proporciona una capacidad de carga adecuada y una buena capacidad de dirección, y ofrece la fiabilidad adecuada, manteniendo el control de los costes.
Descargas
Estos PDF contienen toda la información necesaria sobre XP700: consejos, sugerencias y detalle de medidas.
Datos Técnicos
Load capacity [kg] | |||||||||
Size | Alternative Size | Rim | Pattern | LOC + STD | Product Dimensions [mm] | Static | Counterbalanced lift trucks up to 25 km/h | ||
Overall Diameter | Section Width | Load Wheel | Steering Wheel | ||||||
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Traction | ● | 374 | 109 | 1.210 | 1.040 | 800 |
5.00-8 | 3.00D-8 | Traction | ● | 451 | 115 | 1.650 | 1.415 | 1.090 | |
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | Traction | ● | 409 | 143 | 1.740 | 1.495 | 1.150 |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Traction | ● | 447 | 147 | 2.490 | 2.145 | 1.650 |
140/55-9 | 15x5.5-9 | 4,00E-09 | Traction | ● | 373 | 130 | 1.360 | 1.170 | 900 |
6.00-9 | 4,00E-09 | Traction | ● | 521 | 128 | 2.190 | 1.885 | 1.450 | |
21x8-9 | 200/75-9 | 6,00E-09 | Traction | ● | 514 | 180 | 3.200 | 2.755 | 2.120 |
6.50-10 | 5.00F-10 | Traction | ● | 569 | 154 | 2.720 | 2.340 | 1.800 | |
200/50-10 | 6.50F-10 | Traction | ● | 451 | 187 | 2.870 | 2.470 | 1.900 | |
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | Traction | ● | 574 | 188 | 4.000 | 3.445 | 2.650 |
7.00-12 | 5.00S-12 | Traction | ● | 648 | 163 | 3.380 | 2.920 | 2.240 | |
23x10-12 | 250/60-12 | 8.00G-12 | Traction | ● | 576 | 231 | 4.380 | 3.770 | 2.900 |
27x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | Traction | ● | 670 | 227 | 4.530 | 3.900 | 3.000 |
7.00-15* | 29x8-15 | 5.5-15 | Traction | ● | 717 | 177 | 4.115 | 3.545 | 2.725 |
8.25-15 | 6.5-15 | Traction | ● | 806 | 194 | 5.510 | 4.750 | 3.650 | |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) | 7.0-15 | Traction | ● | 683 | 203 | 4.530 | 3.900 | 3.000 |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | Traction | ● | 710 | 206 | 5.510 | 4.745 | 3.650 |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | Traction | ● | 710 | 235 | 5.510 | 4.745 | 3.650 |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | Traction | ● | 808 | 244 | 6.795 | 5.850 | 4.500 |
355/65-15 | 32x12½-15 (350-15) | 9.75-15 | Traction | ● | 813 | 269 | 9.060 | 7.800 | 6.000 |
¿Quiere contactar con nosotros? Escríbanos un mensaje y le responderemos lo antes posible.