TRELLVAC Handler LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER LD

Evacuation and material handling hoses

Applications

For industrial vacuum cleaners and cleaning systems. Useful for suction of drainage sludge, sand, etc.

Advantages

Light and flexible design. Very good wear resistance. Especially useful when low weight and easy handling are valued.

Design

Technical drawing

Films

Download all available documents

Overview

Inner tube

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Reinforcement

fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Cover

SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Temperature range

-30°C to +80°C.

Electrical properties

tube non conducteur. L’évacuation de l’électricité statique peut s’effectuer par raccordement de l’hélice métallique.

Complementary information

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Technical Specifications

¤ Upon availability.
* Tolerance on length: ± 1 % (ISO 1307 Standard)

TELECHARGEMENTS

TELECHARGER

TELECHARGER (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)