Fibercementtage
Ved renovering af fibercementtage skelnes der mellem plane fibercementplader og bølge-fibercementplader.
Ved plane fibercementplader kan renoveringen foretages ved at udlægge en 1- eller 2-lags tagdækning direkte på skiferen, efter at denne er afrenset for mos, alger og andet snavs. Skiferen grundes med ca. 0,1 - 0,2 l pr. m².
Ved 1-lags tagdækning gennemspejles skiferstrukturen tydeligt i den nye overflade, ved en 2-lags noget mindre.
Ønsker man helt at undgå gennemspejling af skiferstrukturen, anbefaler vi at udlægge en 12,5 mm krydsfinér eller 20-25 mm trædefast mineraluld som underlag for den nye tagdækning.
Krydsfinéren fastgøres med skruer gennem fibercementpladen og ned i de underliggende taglægter. Tagdækningen fastgøres til krydsfineren ved fuldsvejsning eller mekanisk fastgørelse.
Mineraluldsplader fastgøres mekanisk sammen med første lag tagpap, gennem fibercementpladen og ned i de underliggende taglægter.
Ved bølge-fibercementplader udlægges en 1- eller 2-lags tagdækning ovenpå et plant underlag.
Det plane underlag kan bestå af krydsfinér eller trædefast mineraluld.
Lægter pr. ca. 0,6 m fastgøres med skruer gennem fibercementpladerne ned i de oprindelige taglægter.
Godkendt tagkrydsfinér min. 12,5 mm eller trædefast mineraluld min. 40 mm udlægges ovenpå de nye lægter.
Underlag af krydsfinér fastgøres med skruer til de nye lægter pr. 600 mm, hvorefter ny tagpapdækning svejses på eller fastgøres mekanisk.
Underlag af trædefast mineraluld fastgøres mekanisk til de nye lægter sammen med første lag tagpap.
Underlag af trædefast mineraluld kan også fastgøres sammen med første lag tagpap direkte ned i de oprindelige taglægter. Fastgørelsen skal ske i bølgebunden, hvor der er udlagt en isoleringsstav.
Ved renovering af fibercementtage med de ovennævnte metoder ændres såvel bygningens varme- og fugtforhold som de statiske forhold i større eller mindre grad. Dette skal vurderes inden renoveringen påbegyndes.
Det anbefales at anskaffe TOR-anvisningen: "Eternittage", der indgående beskriver disse forhold.
De ovennævnte metoder, hvor krydsfinér eller mineraluld fastgøres med selvskærende skruer gennem fibercementpladen ned i oprindelige taglægter, er accepteret af Arbejdstilsynet som metoder, der kan anvendes uden risiko for frigivelse af asbestfibre til omgivelserne.
Nedenstående specifikationer er gældende for tagdækning direkte på plane fibercementplader.
Ved mekanisk fastgørelse af 1. lag tagpap fuldsvejses det øverste lag tagpap, se tabel 1.
Etableres der et plant underlag af krydsfinér eller mineraluld for tagdækningen, gælder specifikationerne fra de tilsvarende nye tage.
| Øverste lag |
Underste lag |
Tagpap klæbet eller svejst direkte på plane fibercementplader |
Mekanisk fastgørelse |
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3500 SBS / PF 2800 SBS |
+++ |
+++ |
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3500 / PF 3000 |
++ |
++ |
| PF/GF 5000 SBS |
|
+ |
|
| PF/GF 5000 SBS M |
|
|
+ |
| PF 5500 |
PF 3500 / PF 3000 |
+ |
+ |
Tabel 1: Specifikationer.
+++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet
De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsreglementet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse B
ROOF(t2)). Brandgodkendelse klik
her.
Figur 1: Snit i renovering af fibercementtag
Figur 2: Renovering af bølge-fibercementtag - Perspektiv
- Lægte til fastgørelse af bølge-fibercementplader
- Bølge-fibercementplade
- Lægte
- Trædefast mineraluld
- Undermembran/-pap
- Befæstigelse af trædefast mineraluld og undermembran/-pap
- Overmembran./-pap