Built-up tage

Beskrivelse
Ved Built-up tag forstås en opbygning af to eller flere lag tagpap udlagt i varm asfalt og afsluttet med et lag ærtesten 16/32 mm eller lignende.
Built-up tagdækning er ofte udført som koldttagskonstruktion.

I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at fjerne alle ærtesten og derefter afrette tagfladen.

Underlag
Skal der klæbes/svejses direkte på den gamle tagdækning skal denne være plan og jævn.
Der må ikke forekomme folder og buler, der har større højde end 10 mm.
Er underlaget for ujævnt, kan det afrettes ved udlægning af 20-25 mm trædefast mineraluld.
Større lunker rettes op med egnet opretningsmateriale.

Hvis den nye tagdækning skal klæbes eller svejses på, skal det sikres, at underlaget har tilstrækkelig delamineringsstyrke til at modstå vindsugkræfterne.

Hvis den nye tagdækning skal fastgøres mekanisk undersøges udtræksstyrken af de aktuelle befæstigelsesmidler i de bærende underlag.

Merisolering
I forbindelse med en renovering bør det overvejes om taget samtidig skal merisoleres.
Udvendig merisolering er fordelagtig, fordi den ikke griber ind i bygningens indvendige dele.

Faldopbygning
Mange tage har kun ringe eller intet fald mod afløb.
I forbindelse med sætninger i konstruktionen kan der endog optræde bagfald, altså fald bort fra afløbet.
I tilfælde hvor forringede faldforhold medvirker til vandansamlinger af uacceptabel størrelse, bør der foretages en faldopretning.

Opretning kan foretages med kileskåret isolering eller specielle opretningsprodukter.
Når der foretages opretning bør det altid resultere i et fald på minimum 1:40 på tagfladen og 1:165 i skotrender.

Fugtteknisk vurdering
En merisolering eller faldopbygning med isolerende materialer ændrer de fugttekniske forhold i tagkonstruktionen. Der bør derfor altid foretages en fugteknisk vurdering inden merisolering eller faldopbygning påbegyndes.

Fastgørelse
Hvor der foretages merisolering, opretning eller faldopbygning fastgøres første lag tagpap mekanisk og øverste lag tagpap fuldsvejses, se tabel 1.
 
Fastgørelsen kan ske efter to metoder, mekanisk fastgjort tagdækning eller Bitusystem.
 


Taghældning
Mekanisk fastgørelse Svejst
<1:40 ≥1:40 ≥1:20 <1:40 ≥1:40 ≥1:20
Øverste lag Underste lag
PF 5000 SBS PF 3500 SBS /
PF 3000 SBS
+++ +++ +++ +++ +++ +++
PF 5000 SBS PF 3500 / PF 3000 ++ ++ ++ ++ ++ ++
PF 5000 SBS +
PF/GF 5000 SBS M +
PF 5500 PF 3500 / PF 3000 + +
Tabel 1: Specifikationer.
+++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet

Udlægges den nye tagdækning direkte på den eksisterende, kan fastgørelsen også ske ved at 1. lag tagpap klæbes eller svejses på.
Under det 1. nye lag tagpap bør der etableres trykudligning for at undgå, at der dannes dampbuler.
Trykudligning kan etableres ved mekanisk fastgørelse eller punktsvejsning/klæbning.
Mekanisk fastgørelse kan ofte være en fordel, idet den eksisterende tagdækning derved genforankres.
Mekanisk fastgørelse giver ligeledes den bedste trykudligning.

Brandkrav
De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsreglementet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse BROOF(t2)). Brandgodkendelse klik her.
 
Det forudsættes at den nye tagpapspecifikation udlægges på en eksisterende tagpapdækning bestående af oxyderet- eller SBS-modificeret tagpap, ligesom det eksisterende tagpap skal være udlagt på underlag af træ eller mineraluld.
 
Hvis taget merisoleres eller oprettes med en tynd mineraluldsplade skal der vælges specifikationer som nævnt i afsnittet om varme tage.

Dampbremse
Ved merisolering kan den eksisterende tagdækning virke som ny lufttæt dampbremse.
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other