Renovering

Tagpaptage
En renovering udføres ved udlægning af 1 eller 2 lag tagpap ovenpå den eksisterende tagdækning, læs mere her
 
Renovering med tagpap - vælg en Liste- eller Planketækning
Begge tækningsmetoder kan udføres på tage med hældning større end 1:10, og ved renovering vil der sjældent være behov for ændringer i den bærende tagkonstruktion.
 
Det enkle udseende gør det muligt at anvende Liste- eller Planketækning sammen med de fleste bygningers arkitektur, konstruktion og farvevalg.
 
En renovering med Liste- eller Planketækning er derfor et oplagt valg, når renoveringen skal tilføre arkitektonisk nutidighed til din bolig. Find inspiration i brochuren Tagpapinspiration
 
 
Built-up tage
En del ældre tage er udført som built-up tage. Det vil sige, at der er lagt 3 eller flerelag tagpap med mellemstrygninger af asfalt.
 
Øverst er der udlagt et lag sten - enten løst eller i varmeklæber. Disse tage kan som regel ikke renoveres på traditionel vis, da stenlaget har giver tagdækningen en ujævn overflade, der ikke kan bruges som underlag.
 
Ved renovering foreslår vi, at stenene ryddes af og overfladen tjekkes. Hvis overfladen er tilstrækkelig jævn, kan renoveringen foretages direkte ovenpå. Ellers udlægges der en tynd ca. 25 mm trædefast mineraluld til afretning. Derpå udføres tagdækningen efter metoden "mekanisk fastgørelse". Læs mere under afsnittet Built-up tage
 
Fibercementtage
Ved renovering skelnes der mellem plane- og bølgefibercementplader.
 
Ældre fibercementplader, der har brug for renovering på grund af utætheder for slagregn eller på grund af udseendet, kan renoveres med tagpap. Tagpappet vil med tiden falde så godt til på taget, at skiferstrukturen kan ses igennem. Det bevarer lysets spil på tagfladen.
 
Bølgefibercementplader, det er ikke nødvendigt at fjerne ældre bølgefibercementplader for at renovere med nyt tagpap. Læs mere i afsnittet Fibercementtage
 
Sidst opdateret 2007-11-15 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other