Tagterrasse

Beskrivelse
En tagterrasse består af en tagkonstruktion, koldt tag, varmt tag, omvendt tag eller duotag, der er dækket af en belægning, f.eks. fliser, et udstøbt betonlag eller trætremmeriste.
Tagterrassen er beregnet til ophold for personer, men ikke til kørende trafik.

Underlagskrav
Det bærende underlag er almindeligvis beton.
Kravene til underlaget er de samme som for tilsvarende kolde eller varme tage.
Dog skal underlaget være dimensioneret til at kunne bære den ekstra last fra belægningen.

Varmeisolering
Varmeisoleringen placeret ovenpå det bærende underlag skal have stor trykstyrke.
Kravet er en korttidstrykstyrke på min. 300 kN/m2.
Isolering der indbygges over membranen skal desuden have en lav vandoptagelse.
Her anvendes ekstruderet polystyren.
Under membranen, i varm tag og duotag, kan der anvendes enten ekstruderet polystyren eller celleglas.

Fastgørelse
På konstruktioner opbygget som koldt tag fuldsvejses membranen til underlaget.
Det samme er tilfældet for omvendt tag.
På konstruktioner opbygget som varmt tag varmklæbes celleglas til underlaget.
Herpå svejses membranen.

Nedenfor er to forslag til opbygning af tagterrasser

Forslag nr. 1
Fliser (maks. 40 x 40 cm) på flisesko eller mørtelpuder
PF 3500 SBS, fuldsvejst
PF 3500 SBS, fuldsvejst
PF 3500 punktsvejst som dampspærre
Celleglas varmklæbet til underlaget
Beton

Forslag nr. 2
Tremmeriste af træ
PF 5000 SBS, fuldsvejst
PF 3500 SBS, fuldsvejst eller mekanisk fastgjort
Krydsfinér


Dampbremse
Som dampbremse kan anvendes underpap minimum af typen PF 3500 med en Z-værdi på 500.
Hvorvidt dampbremse er nødvendig samt hvilken type, afgøres ved en fugtteknisk vurdering.
Dampbremsen klæbes/svejses i overlæg og fastgøres mekanisk sammen med isolering og tagdækning, eller den svejses til underlaget hvorpå isolering varmklæbes på.

Bemærkninger
I tagterrasser er tagdækningen, der udgør det vandtætte lag ikke tilgængelig for almindeligt eftersyn og vedligehold. Derfor er det særlig vigtigt, at tagdækningen udføres korrekt, og at der vælges den rigtige specifikation.
Gennemføringer af ventilationsrør og lignende bør så vidt muligt undgås.
Kan gennemføringer ikke undgås bør disse holdes fri af belægningen, så de er tilgængelige for inspektion og reparation.

I det følgende vises 4 detailtegninger:
 
 
Snit i tagterrasse, dørtrin
Figur 1: Snit i tagterrasse, dørtrin
 
 
 
Opbygning tagterrasse, dørtrin - perspektiv
Figur 2: Opbygning tagterrasse, dørtrin - perspektiv


Opbygning:

  1. Dampbremse
  2. Afslutningsstrimmel dampbremse
  3. Undermembran/-pap
  4. Understrimmel
  5. Overmembran/-pap
  6. Overstrimmel
  7. Flisesko
  8. Betonflise
  9. Klemskinne med tætningsfuge
 
 
Snit i tagterrasse, lodret inddækning
Figur 3: Snit i tagterrasse, lodret inddækning
 

 
Opbygning tagterrasse, lodret inddækning - perspektiv
Figur 4: Opbygning tagterrasse, lodret inddækning - perspektiv
  1. Dampbremse
  2. Afslutningsstrimmel
  3. Undermembran
  4. Trekantliste
  5. Understrimmel
  6. Overmembran
  7. Overstrimmel
  8. Klemskinne med tætningsfuge
  9. Strimmel
  10. Tremmerist
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other