Plankedækning
Plankedækning er en tagdækningsmetode, der giver en ellers glat tagflade et karakterfuldt liniemønster.
Konstruktionen er bygget op som en koldt tags konstruktion med bærende underlag af træbaseret materiale og med første lag tagpap udført efter traditionel metode.
Herpå udføres den dekorative planketækning.
Plankedækning kan udføres på hældninger mellem 1:3 og 1:1.
Plankedækning kan udføres på underlag af brædder, krydsfiner eller OSB-plader.
Kravet til underlaget er de samme som for tilsvarende kolde tage.
Underste lag tagpap fastgøres ved sømning, mekanisk fastgørelse eller svejsnnig, se tabel 1.
Øverste lag tagpap fastgøres mekanisk sammen med planken, hvorefter den svøbes rundt om planken og klæbes eller svejses til planken og underlaget, se figur 1, figur 2 og figur 3.
|
Mekanisk fastgørelse |
Svejst |
| Taghældning |
1:3 - 1:1 |
1:3 - 1:1 |
| Øverste lag |
Underste lag |
|
|
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3500 SBS / PF 3000 SBS |
+++ |
+++ |
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3500 / PF 3000 |
++ |
++ |
Tabel 1: Specifikationer.
+++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet
Figur 1: Planke til planketækning
Figur 2: Opbygning af planketækning - perspektiv
- Underpap
- Tagfod
- Fodbane
- Overpap
- Planke
Figur 3: Snit i planketækning
De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsregelmentet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse B
ROOF(t2)). Brandgodkendelse klik
her.