Listetækning

Beskrivelse
Listetækning er en tagdækningsmetode, der giver en ellers glat tagflade en karakterfuld overflade.
Konstruktionen er bygget op som et koldt tag eller et varmt tag, ofte med bærende underlag af træbaseret materiale og med første lag tagpap udført efter traditionel metode.
Herpå udføres den dekorative listetækning.
Listetækning kan udføres på hældninger mellem 1:10 og ca. 1:1.

Underlagskrav
Kravet til underlaget er de samme som for tilsvarende kolde eller varme tage.

Varmeisolering
Krav til varmeisolering er de samme som for tilsvarende kolde eller varme tage.

Udførelse
Underste lag tagpap fastgøres ved sømning, mekanisk fastgørelse eller svejsning og øverste lag tagpap fuldsvejses, punkt- eller stribesvejses.

Derefter monteres trapezlister af mineraluld, træ eller metal.

Der er to forskellige fremgangsmåder til påsvejsning af overpap/membran, se figur 2.
Ved metode 1 påsvejses baner af overpap/membran mellem listerne og op ad listernes sider.

Vælges metode 2, påsvejses kapperne, inden overpap/membran svejses på mellem listerne.

Ved begge metoder udføres kapperne altid med PF 5000 SBS.
 

Mekanisk
fastgørelse
Svejst
Taghældning ≥1:10 ≥1:5 ≥1:10 ≥1:5
Øverste lag Underste lag
PF/GF 5000 SBS PF 3500 SBS /
PF 3000 SBS
+++ +++ +++ +++
PF/GF 5000 SBS PF 3500 / PF 3000 ++ ++ ++ ++
PF/GF 5000 SBS +
PF 5500 PF 3500 / PF 3000 + + + +
Tabel 1: Specifikationer.
+++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet
Listetækning - perspektiv
Figur 1: opbygning af listetækning - perspektiv
 
  1. Fodbane
  2. Trekantliste
  3. Overmembran/-pap
  4. Inddækningsstrimmel
  5. Kappe


Metode Centerafstande på trekantlister.Brandkrav
Overmembran/-pap
0,6 m bredde
Centerafstand 0,56 m
Centerafstande på trekantlister.Brandkrav
Overmembran/-pap
1,0 m bredde
Centerafstand 0,96 m
Centerafstande på trekantlister.Brandkrav
Metode Centerafstande på trekantlister.Brandkrav
Overmembran/-pap
0,6 m bredde
Centerafstand 0,70 m
Centerafstande på trekantlister.Brandkrav
Overmembran/-pap
1,0 m bredde
Centerafstand 1,10 m
Centerafstande på trekantlister.Brandkrav
Figur 2: Centerafstande på trekantlister.Brandkrav

Brandkrav
De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsregelmentet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse BROOF(t2)). Brandgodkendelse klik her.

Dampbremse
Dampbremsen kan udføres efter samme metode som for tilsvarende kolde eller varme tage.

Sidst opdateret 2007-07-04 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other