Profilerede stålplader
Konstruktionen består af et bærende underlag af profilerede stålplader, hvorpå tagdækning og isolering fastgøres mekanisk.
De profilerede stålplader skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede.
Pladerne skal være så stive og have så stor godstykkelse at der ikke opstår buler, som følge af arbejdsfærdsel på taget under montage- og tagdækningsarbejdet.
Pladerne skal ved side- og endesamlinger være samlet med skruer eller nitter, således at der ikke opstår spring på mere end 5 mm mellem pladedelene.
Pladernes nedbøjning for snelast må ikke overstige u/l = 1/350.
Det bemærkes, at dette er en skærpelse i forhold til DS 446 Tyndpladekonstruktioner.
Pladerne skal være samlet med skruer eller nitter, således at differensnedbøjninger mellem naboplader undgås.
De profilerede pladers tykkelse må ikke være mindre end 0,70 mm ved stålkvalitet 520 MN/m².
Profileringen skal være udført således at tagisoleringens underlag udgør min. 30 % af overfladen.
Pladerne skal forstærkes omkring gennemføringer, således at der ikke er nedbøjninger, der er større end på den øvrige del af taget.
1. lag tagpap og isolering fastgøres til stålpladeunderlaget ved mekanisk fastgørelse med skruer og skiver og det øverste lag tagpap fuldsvejses,
se tabel 1.
Fastgørelsen kan ske efter to metoder, mekanisk fastgjort tagdækning og BituSystem.
|
Mekanisk fastgørelse |
| Taghældning |
≥1:40 |
≥1:20 |
≥1:5 |
| Øverste lag |
Underste lag |
|
|
|
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3000 SBS / PF 3500 SBS |
+++ |
+++ |
+++ |
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3000 / PF 3500 |
++ |
++ |
++ |
| PF/GF 5000 SBS M |
|
|
|
+ |
| PF 5500 |
PF 3000 / PF 3500 |
|
+ |
+ |
Tabel 2: Specifikationer.
+++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet
De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsregelmentet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse BROOF(t2)). Brandgodkendelse klik her.
Det forudsættes at tagpapspecifikationen udlægges på mineraluld med en mindste densitet på 110 kg/m³. Brandgodkendelse klik her.
Som dampbremse kan anvendes underpap, minimum af typen PF 2000 med en Z-værdi på 500.
Dampbremsen klæbes/svejses i overlæg og fastgøres sammen med isolering og tagpapdækning.
Af hensyn til brandkrav skal dampbremsen placeres min. 50 mm oppe i isoleringen. Den kan dog placeres direkte på stålpladen, hvis der under stålpladen indbygges en klasse 1 beklædning eller hvis dampbremsen er klasse A materiale.