Krydsfiner og OSB
Konstruktionen består af et bærende underlag af krydsfinér eller OSB plader, hvorpå tagdækning og varmeisolering fastgøres mekanisk.
Pladerne som underlag for tagdækning skal være MK-godkendt og mærket i overenstemmelse med godkendelserne. Pladerne skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede.
Overfladen skal være jævn og plan.
Det maksimalt tilladelige spring er 5 mm mellem pladedele og elementer.
Trækonstruktioner eller tagelementer skal dimensioneres således, at nedbøjningen for karakteristisk snelast ikke overstiger u/l = 1/350.
Krydsfinérpladerne skal lægges med yderfinérens fiberretning på tværs af understøtningerne med en fugeafstand som angivet i tabel 1.
| Træfugt i plader |
Krydsfiner |
OSB plader
|
|
Sider |
Ender |
| 12 % |
2 mm |
2 mm |
3 mm |
| 18 % |
0 mm |
0 mm |
0 mm |
Tabel 1: Fugeafstande ved lægning
OSB pladerne leveres med et fugtindhold på 6-8 % træfugt, og skal derfor afklamatiseres 1-2 uger inden oplægningen. Pladerne skal opnå et fugtindhold på min 10-12 % inden oplægningen. Ved oplægningen skal pladerne have en fugeafstand som angivet i tabel 1.
Elementer og konstruktioner skal enten være samlet, således at de er låst til hinanden eller de skal være så stive, at differensnedbøjning for halvdelen af den karakteristiske snelast maksimalt udgør 5 mm. Hvis der skal udlægges dampspærre på træoverfladen stilles yderligere krav til planheden. Der må således ikke optræde spring på mere end 5 mm mellem to naboplader.
Hvad angår spændvidder af krydsfinér og OSB plader henvises til afsnittet om kolde tage.
1. lag tagpap og isolering fastgøres til krydsfinerunderlaget ved mekanisk
fastgørelse med skruer og skiver og det øverste lag tagpap fuldsvejses, se
tabel 2.
Fastgørelsen kan ske efter to metoder, mekanisk fastgjort tagdækning og
BituSystem.
|
Mekanisk fastgørelse |
| Taghældning |
≥1:40 |
≥1:20 |
≥1:5 |
| Øverste lag |
Underste lag |
|
|
|
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3000 SBS / PF 3500 SBS |
+++ |
+++ |
+++ |
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3000 / PF 3500 |
++ |
++ |
++ |
| PF/GF 5000 SBS M |
|
|
|
+ |
| PF 5500 |
PF 3000 / PF 3500 |
|
+ |
+ |
Tabel 2: Specefikationer.
+++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet
De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsregelmentet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse BROOF(t2)). Brandgodkendelse klik her.
Det forudsættes at tagpapspecifikationen udlægges på mineraluld med en mindste densitet på 110 kg/m³. Brandgodkendelse klik her.
Som dampbremse kan anvendes underpap, minimum af typen PF 2000 med en Z-værdi på 500.
Dampbremsen klæbes/svejses i overlæg og fastgøres sammen med isolering og
tagpapdækning.