Betonelementer med åbne fuger
Konstruktionen består af et bærende underlag af betonelementer, hvorpå tagdækning og isolering fastgøres mekanisk.
Betonelementerne skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede.
Overfladen skal være jævn og plan.
Der må ikke forekomme lunker med dybde større end 10 mm og grater eller grøfter med større højde/dybde end 10 mm.
Maksimalt tilladelige spring på tværs af faldet er 10 mm. Parallelt med faldet afhænger maksimalt tilladelige spring af spændvidden, se tabel 1.
| Spændviddde [m] |
Max. tilladelig spring mellem 2 naboelementer [mm] |
| £6 |
10 |
| 6 - 12 |
15 |
| 12 - 18 |
20 |
| 18 - 24 |
25 |
| 24 - 30 |
30 |
Tabel 1 Maksimalt tilladelige spring parallelt med faldet
Den maksimale nedbøjning på langs af faldet må højst være 10 mm pr. m og på tværs af faldet 5 mm pr. m, målt med en 2,4 m retskede.
Elementerne skal enten være samlede, således at de er låst til hinanden, eller de skal være så stive, at differensnedbøjninger for halvdelen af den karakteristiske snelast maksimalt er 5 mm.
Hvis der skal udlægges dampbremse på betonoverfladen stilles skærpede krav, således at lunke og gratdybden er højst 5 mm.
Hvor der skal placeres mekanisk fastgørelsesmidler skal betontykkelsen være min. 50 mm.
Tagpapdækning og isolering fastgøres til betonunderlaget ved mekanisk fastgørelse med betonsøm og skiver og det øverste lag tagpap fuldsvejses, se tabel 2.
Fastgørelsen kan ske efter to metoder, mekanisk fastgjort tagdækning og BituSystem.
|
Mekanisk fastgørelse |
| Taghældning |
≥1:40 |
≥1:20 |
≥1:5 |
| Øverste lag |
Underste lag |
|
|
|
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3000 SBS / PF 3500 SBS |
+++ |
+++ |
+++ |
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3000 / PF 3500 |
++ |
++ |
++ |
| PF/GF 5000 SBS M |
|
|
|
+ |
| PF 5500 |
PF 3000 / PF 3500 |
|
+ |
+ |
Tabel 2: Specefikationer.
+++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnetDe nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsregelmentet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse B
ROOF(t2)). Brandgodkendelse klik
her.
Det forudsættes at tagpapspecifikationen udlægges på mineraluld med en mindste densitet på 110 kg/m³. Brandgodkendelse klik
her.
Som dampbremse kan anvendes underpap, minimum af typen PF 2000 med en Z-værdi på 500. I nogle tilfælde kan dampbremse erstattes af en konvektionsstrimling af elementfugerne.
Dampbremsen klæbes/svejses i overlæg og fastgøres sammen med isolering og tagpapdækning eller svejses/klæbes til underlaget.