Beton
Konstruktionen består af et bærende underlag af beton, enten insitustøbt dæk eller huldæk med udstøbte fuger, hvorpå tagdækning og isolering fastgøres mekanisk.
Betonen skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede.
Overfladen skal være jævn og plan.
Der må ikke forekomme lunker med dybde større end 10 mm og grater eller grøfter med større højde/dybde end 10 mm.
Den maksimale nedbøjning på langs af faldet må højst være 10 mm pr. m og på tværs af faldet 5 mm pr. m, målt med en 2,4 m retskede.
Hvis der skal udlægges dampbremse på betonoverfladen stilles skærpede krav således at lunke og gratdybden er højst 5 mm.
På elementer er maksimalt tilladelige spring på tværs af faldet 10 mm.
Parallelt med faldet afhænger maksimalt tilladelige spring af spændvidden se tabel 1.
| Spændviddde [mm] |
Max. tilladelig spring mellem 2 naboelementer [mm] |
| £6 |
10 |
| 6 - 12 |
15 |
| 12 - 18 |
20 |
| 18 - 24 |
25 |
| 24 - 30 |
30 |
Tabel 1 Maksimalt tilladelige spring parallelt med faldet
Den mest gængse metode er mekanisk fastgørelse.
1. lag tagpap og isolering fastgøres til betonunderlaget ved mekanisk fastgørelse med betonsøm og skiver og det øverste lag tagpap fuldsvejses, se tabel 2.
Fastgørelsen kan ske efter to metoder, mekanisk fastgjort tagdækning og BituSystem.
|
Mekanisk fastgørelse |
| Taghældning |
≥1:40 |
≥1:20 |
≥1:5 |
| Øverste lag |
Underste lag |
|
|
|
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3000 SBS / PF 3500 SBS |
+++ |
+++ |
+++ |
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3000 / PF 3500 |
++ |
++ |
++ |
| PF/GF 5000 SBS M |
|
|
|
+ |
| PF 5500 |
PF 3000 / PF 3500 |
|
+ |
+ |
Tabel 2: Specifikationer.
+++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet
De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsregelmentet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse BROOF(t2)). Brandgodkendelse klik her.
Det forudsættes at tagpapspecifikationen udlægges på mineraluld med en mindste densitet på 110 kg/m³. Brandgodkendelse klik her.
Som dampbremse kan anvendes underpap, minimum af typen PF 2000 med en Z-værdi på 500.
Dampbremsen klæbes/svejses i overlæg og fastgøres sammen med isolering og tagpapdækning eller svejses/klæbes til underlaget.