Kældervægge

Indtrængning af fugt i kældervægge forhindres med en kombination af fugtisolering og dræn.
Fugtisoleringen består af to gange påføring af koldtflydende asfaltprodukt, tynd isolering, eller hvor der er tale om direkte vandtryk af to lag bitumenmembran, der svejses på.
Fugtisoleringen beskyttes mod mekaniske påvirkninger.

Underlaget
Underlaget skal være jævnt og tørt og uden løse partier.
Nystøbt beton skal være hvidtør.
 
Tynd isolering
Tynd isolering består af en grunding med Grundingsasfalt.
Derefter påføres Isolation nr. 2. i to omgange med et samlet forbrug på 1,5 kg/m2.
Det er påkrævet at første lag Isolation nr. 2 er helt tørt inden andet lag påføres, da der ellers kan forekomme luftblærer.
Praktisk tørretid er 1-2 døgn afhængigt af temperatur og ventilationsforhold.
Arbejdet skal foregå ved min. +5 C

Isolering med bitumenmembran
Først grundes med Grundingsasfalt.
Derefter påsvejses 2 lag Svejseunderpap PF 3500 SBS.

Beskyttelse
Til at beskytte membranen mod rødder og lignende, monteres der en geotekstil uden på membranen. Herefter fyldes det opgravede materiale tilbage, således der fremkommer et lag på ca. 50 mm sand mellem kældervæg og jorden.
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other