Græstørvstag

Beskrivelse
Et græstørvstag består af en tagkonstruktion, koldt tag eller varmt tag, der er dækket af et lag græstørv.
Græstørvstaget er ikke beregnet til ophold.

Underlagskrav
Det bærende underlag kan være beton eller træbaseret.
Kravene til underlaget er de samme som for tilsvarende kolde eller varme tage.
Dog skal underlaget være dimensioneret til at kunne bære den ekstra last fra jordlag og græstørv.

Fastgørelse
På konstruktioner opbygget som koldt tag fuldsvejses tagdækningen til underlaget.
Hvis det bærende underlag er brædder, skal der dog først påsømmes et lag underpap og øverste lag fuldsvejses.

Nedenfor er der forslag til opbygning af Græstørvstag

Forslag nr. 1

Græstørv
Geotekstil, 500TFS fra Monarflex
PF 3500 SBS, fuldsvejst
PF 3500 SBS, fuldsvejst
Krydsfinér

Inddækning
Understrimmel udføres med en Svejsemembran PF 3500 SBS og overstrimmel udføres med en Inddækningsmembran PF 5000 SBS.

Rodstandsende lag
Da tagpapdækningen ikke i sig selv er rodstandsende, skal der udlægges en polythylenfolie, som skal forhindre planterødder i at beskadige tagdækningen.
Her anbefaler vi en geomembran 500 TFS fra Monarflex.
Der udlægges en geotekstil ovenpå geomembranen for at beskytte mod sten og andre mekaniske påvirkninger inden drænlag og græstørv lægges ud.

Bemærkninger
I græstørvtage er tagdækningen, der udgør det vandtætte lag ikke tilgængelig for almindeligt eftersyn og vedligehold. Derfor er det særlig vigtigt, at tagdækningen udføres korrekt, og at der vælges den rigtige specifikation.
Gennemføringer af ventilationsrør og lignende bør så vidt muligt undgås.
Kan gennemføringer ikke undgås bør disse holdes fri af græstørvslaget, så de er tilgængelige for inspektion og reparation.
Taghældningen for græstørvstage bør være minimum 1:20 og max. 1:3.
Opbygning af græstørvstag - perspektiv

Figur 1:Opbygning af græstørvstag - perspektiv

  1. Underste bitumenbane
  2. Trekantliste
  3. Bitumenstrimmel
  4. Afløb med rist
  5. Øverste bitumenbane
  6. Bitumenstrimmel
  7. Afdækningsfolie
  8. Geomembran
  9. Drænlag
  10. Græstørv
  11. Afslutningsprofil

Sni i græstørvstag

Figur 2: Snit i græstørvstag

Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other