Krydsfiner og OSB
Konstruktionen består af et bærende underlag af krydsfiner eller OSB plader, hvorpå der er svejst eller mekanisk fastgjort et eller flere lag tagpap/membran.
Pladerne skal være MK-godkendt og mærket i overenstemmelse med godkendelserne for at kunne bruges som underlag for tagpapdækning, og have en nominel rumvægt på minimum 400 kg/m³. Krydsfinerpladerne skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med 2,4 m retskede.
For at opnå tilstrækelig styrke og stivhed skal der anvendes de i tabel 1 og tabel 2 angivne spændvidder.
| Kvalitet |
Tykkelse [mm] |
Spændvidde [mm] |
| OSB/3 |
11 |
410 |
| OSB/3 |
12,5 |
610 |
| OSB/3 |
15 |
815 |
| OSB/3 |
18 |
1220 |
| OSB/4 |
12 |
410 |
| OSB/4 |
15 |
815 |
| OSB/4 |
18 og 22 |
1220 |
Tabel 1: Spændvidder for OSB plader som underlag for tagpap
| Land |
Krydsfiner kvalitet |
Antal finerer min. |
Tykkelse [mm] |
Spændvidde c-c [mm] |
| Canada |
Regular Sheating |
4 |
12,5 |
600 |
|
DFP eller CSP |
5 |
15,5 |
800 |
|
|
5 |
18,5 |
1200 |
| USA |
C-C, C-DX * eller Rated Sheating |
|
|
|
|
32/16 c-c |
4 |
12,0 |
610 |
|
32/16 c-c |
4 |
12,5 |
610 |
|
40/20 c-c |
4 |
15,0 |
815 |
|
48/24 c-c |
4 |
18,0 |
1220 |
| Sverige |
K-plywood P30 |
5 |
12,5 |
600 |
|
|
5 |
14,5 |
750 |
|
|
5 |
16,0 |
900 |
|
|
5 |
17,5 |
1100 |
|
|
5 |
19,0 |
1200 |
| Finland |
Grankrydsfiner III |
5 |
12,0 |
600 |
|
eller IV |
7 |
15,0 |
800 |
|
|
9 |
18,0 |
1200 |
Tabel 2: Spændvidder for nogle krydsfinerplader som underlag for tagpap
* Kvalitet C-DX er mindre bestandig overfor vand og fugt end de øvrige krydsfiner kvaliteter.
Overfladen skal være plan og jævn. Der må ikke optræde spring på mere end 5 mm mellem to naboplader. Pladerne må kun stødes over understøtninger og skal lægges i forbandt. Pladerne skal lægges med den mærkede side nedad, således at tagdækningen pålægges den ikkemærkede side. Hvis pladerne ikke er forsynet med
fer og not skal alle frie pladekanter understøttes.
Krydsfinerpladerne skal lægges med yderfinerens fiberretning på tværs af understøtningerne med en fugeafstand som angivet i tabel 3.
| Træfugt i plader |
Krydsfiner |
OSB plader
|
|
Sider |
Ender |
| 12 % |
2 mm |
2 mm |
3 mm |
| 18 % |
0 mm |
0 mm |
0 mm |
Tabel 3: Fugeafstande ved lægning
OSB pladerne leveres med et fugtindhold på 6-8 % træfugt og skal derfor akklimatiseres 1-2 uger inden oplægningen. Pladerne skal opnå et fugtindhold på min 10-12 % inden oplægningen. Ved oplægningen skal pladerne have en fugeafstand som angivet i tabel 3.
Første lag tagpap fastgøres til krydsfinérunderlaget ved fuldsvejsning eller mekanisk fastgørelse med skruer og skiver og det øverste lag tagpap fuldsvejses, se tabel 4.
Taghældning |
Mekanisk fastgørelse |
Svejst
|
| ≥1:40 |
≥1:20 |
≥1:5 |
≥1:40 |
≥1:20 |
≥1:5 |
| Øverste lag |
Underste lag |
|
|
|
|
|
|
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3500 SBS / PF 3000 SBS |
+++ |
+++ |
+++ |
+++ |
+++ |
+++ |
| PF/GF 5000 SBS |
PF 3500 / PF 3000 |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
| PF/GF 5000 SBS |
|
|
|
|
|
|
+ |
| PF/GF 5000 SBS M |
|
|
|
+ |
|
|
|
| PF 5500 |
PF 3500 / PF 3000 |
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
Tabel 4: Specifikationer.
+++ = meget velegnet ++ = velegnet + = egnet De nævnte specifikationer på krydsfiner og OSB opfylder kravene i Bygningsregelmentet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse B
ROOF(t2)). Brandgodkendelse klik
her.
Det forudsættes at tagpapspecifikationen udlægges på krydsfiner eller OSB-plader med en mindste densitet på 400 kg/m³. Brandgodkendelse klik
her.
I kolde tagkonstruktioner er dampbremsen placeret under det bærende bjælkelag. Som dampbremse anvendes ofte en polyethylenfolie.
Det er vigtigt for dampbremsens funktion, at den bevares lufttæt over hele fladen også ved kanter, skillevægge og gennemføringer af kabler og rør; idet fugttransport ved konvektion har langt større betydning end diffusion gennem dampbremsen.