Brædder

Beskrivelse
Konstruktionen består af et bærende underlag af brædder, hvorpå der er påsømmet eller mekanisk fastgjort et eller flere lag tagpap/membran.

Underlagskrav
Brædder skal være af fyr eller gran og forsynet med fer og not.
Kvaliteten skal være udskud eller bedre.
Der må ikke anvendes brædde-bredder over 115 mm.
For at opnå tilstrækkelig styrke og stivhed, skal der anvendes de i tabel 1 angivne dimensioner og spændvidder.

Materiale Bearbejdning Tykkelse efter
rupløjning
[mm]
Spændvidde [mm]

Reduceret spændvidde
ved Flyverstød [mm]

Fyr og Gran Rupløjede 17 800 600
Rupløjede 21 900 700
Rupløjede 23 1000 800
Rupløjede 25 1200 1000
Tabel 1: Spændvidder for brædder som underlag for tagpap. Kvaliteten skal være udskud eller bedre

Flyverstød kan højest anvendes i hvert 3. brædt inden for samme fag, og kun hvis der anvendes de i tabel 1 angivne spændvidder. Det anbefales at undgå flyverstød.

Brædderne skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med 2,4 m retskede.

Bræddeoverfladen skal være plan og jævn. Brædderne skal være fri for løse knaster, revner og vankanter i oversiden. Mindre vankanter må forekomme på korte strækninger, dog højst svarende til 1,5 % af en leverance.

Fugtindholdet i brædderne må højst være 20 % ved oplægningen. Afhængig af bræddernes fugtindhold, skal der ved oplægningen tages hensyn til fugtudvidelserne af brædderne i henhold til tabel 2.
 
Træfugt i brædder ved oplægning Fugeafstand mellem brædder
10 % 2 mm
15 % 1 mm
20 % 0 mm
Tabel 2: Fugeafstande mellem brædder ved oplægning med forskellige fugtindhold

Fastgørelse
Tagpapdækningen fastgøres til bræddeunderlaget ved sømning eller mekanisk fastgørelse med skruer og skiver.

Af hensyn til brandmæssig sikkerhed under udførelsen skal der udlægges en GF 2000 som flammespærre. GF 2000 udlægges med 80 mm overlæg og sømmes pr ca. 25 cm, således at den er fastholdt, indtil den egentlige tagdækning fastgøres.

Af tabel 3 fremgår de specifikationer, der kan udlægges oven på flammespærren.
Fastgørelse af første lag tagpap udføres med skruer eller søm.

Mekanisk fastgørelse
Taghældning ³1:40 ³1:20 ³1:5
Øverste lag Underste lag
PF/GF 5000 SBS PF 3000 SBS /
PF 3500 SBS
+++ +++ +++
PF/GF 5000 SBS PF 3000 / PF 3500 ++ ++ ++
PF 5500 PF 3000 / PF 3500 + +
PF/GF 5000 SBS M +
Tabel 3: Specifikationer.
+++ = meget velegnet ++ = velegnet + = egnet

Brandkrav
De nævnte specifikationer på brædder opfylder kravene i Bygningsregelmentet 1995 inkl. tillæg 4 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning (Tagdækning klasse BROOF(t2)). Brandgodkendelse klik her.
 
Det forudsættes at tagpapspecifikationen udlægges på brædder med en mindste densitet på 400 kg/m³.

Dampbremse
I kolde tagkonstruktioner er dampbremsen placeret under det bærende bjælkelag.
Som dampbremse anvendes ofte en polyethylenfolie.
Det er vigtigt for dampbremsens funktion, at den bevares lufttæt over hele fladen også ved kanter, skillevægge og gennemføringer af kabler og rør idet fugttransport ved konvektion har langt større betydning end diffusion gennem dampbremsen.
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other