Brandgodkendelser
Trelleborg Phønix tagdækningsspecifikationer klassificeret som Euroklasse BROOF (t2) i henhold til EN 13501-5.
Tagdæknings- specifikation
|
Underlag |
Euroklasse |
SP rapport |
PF 5500 PF 3000 |
Krydsfiner, massefylde ≥ 375 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P601921F |
PF 5500 PF 3500 |
Krydsfiner, massefylde ≥ 375 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P601921F |
PF/ GF 5000 SBS PF 3000 |
Brændbart og ikke-brændbart, massefylde ≥ 15 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P601921H |
PF/ GF 5000 SBS PF 3500 |
Brændbart og ikke-brændbart, massefylde ≥ 15 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P601921H |
PF/ GF 5000 SBS PF 3000 SBS |
Brændbart og ikke-brændbart, massefylde ≥ 15 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P601921I |
PF/ GF 5000 SBS PF 3500 SBS |
Brændbart og ikke-brændbart, massefylde ≥ 15 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P601921I |
PF 5000 SBS GF 3000 |
Krydsfiner, massefylde ≥ 375 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P601921J |
PF 5000 SBS PF/GF 3500 SBS |
Krydsfiner, massefylde ≥ 375 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P601921K |
| PF/GF 5000 SBS M |
Brændbart og ikke-brændbart, massefylde ≥ 15 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P601921M |
PF/GF 5000 SBS PF 3000 SBS GF 3000 |
Brændbart, massefylde ≥ 10 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P701437A |
PF/GF 5000 SBS M PF 3500 SBS GF 3000 |
Brændbart, massefylde ≥ 10 kg/m³ |
BROOF (t2) |
P701437A |
Aluflex 4 PF/GF 5000 SBS PF 3500 SBS |
Mineraluld massefylde ≥ 80 kg/m³ |
BROOF (t2) |
F700199 |
Ovenstående kassifikation er kun gældende ved anvendelse af Trelleborg Phønix produkter.