Karmovenlys

 
 
Karmovenlys
Figur 1: Karmovenlys
 
Karmovenlys, opbygning - perspektiv
Figur 2: Karmovenlys, opbygning - perspektiv

Opbygning
Dampbremse
  1. Afslutningsstrimmel, dampbremse
  2. Undermembran/-pap
  3. Trekantliste
  4. Understrimmel
  5. Overmembran/-pap
  6. Overstrimmel
  7. Ovenlys

Bemærkninger
Der påsvejses en 200 mm bred understrimmel (5) til 60 mm over trekantliste (4).

Overstrimmel (7) skal gå minimum 120 mm op over trekantliste (4), således at færdig inddækningshøjde bliver minimum 150 mm.

Overstrimmel sømmes i overkanten med tagpapsøm pr. ca. 60 mm.

Overstrimmel (7) minimum 100 mm ud på tagfladen.

Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other