Tegl < 0,5 m i højden

 
 
Murkrone af tegl
Figur 1: Murkrone af tegl
 
Murkrone af tegl, opbygning - perspektiv
Figur 2: Murkrone af tegl, opbygning - perspektiv

Opbygning
Dampbremse
  1. Afslutningsstrimmel, dampbremse
  2. Undermembran/-pap
  3. Trekantliste
  4. Understimmel
  5. Overmembran/-pap
  6. Overstrimmel
  7. Trælægte
  8. Krydsfinér
  9. Murkroneprofil eller specialprofil
  10. Inddækningsmembran/-pap

Husk forstrygning af teglstensvæg med Grundingsasfalt.
Understrimmel (5) 200 mm bred, minimum 60 mm over trekantliste (4).
Overstrimmel (7) skal gå minimum 120 mm op over trekantliste (4), således at færdig indddækningshøjde bliver minimum 150 mm.
Overstrimmel minimum 100 mm ud på tagfladen.
Inddækningsmembran (11) føres op på murkroneprofil (10), og der afsluttes med en fuge.
Inddækning (7 + 11) skal altid udføres i 2 membran-/papbaner.

Bemærkninger
Murkroneprofil (10) skal monteres, således at drypkanten er placeret ca. 25 mm uden for muren.
Bemærk, at murkroneprofil (10) er sømmet pr. 50 mm i forkanten af hensyn til vindpåvirkningen.

Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other